Branche standard
System obsługowy do wałów korbowych
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114158__SALL__AIN__V2_6aad0b726e.png)
Zadanie
Obok zoptymalizowanego prowadzenia mediów wyzwanie stawiane systemowi polegało na przystosowaniu do dużych różnic długości poszczególnych rodzajów wałów z jednoczesnym przechodzeniem do różnych pozycji. Jako punkt odniesienia dla wszystkich długości przyjęto stronę kołnierza. Kolejną trudność stanowił fakt, że wały musiały być obracane pod kątem 90°.
Rozwiązanie
Eksperci z firmy Zimmer Group opracowali 2-stopniowy skok zamykania dla małych i dużych długości obrabianych elementów. Jednolity punkt odniesienia jest zapewniony dzięki dominującemu skokowi siłowemu. Ponadto zastosowano pneumatyczną jednostkę wychylną z rozdzielaczem obrotowym, a pozycję chwytania zabezpieczono zaciskami.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1200 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 36 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 25 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty